Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industriale, B0

077B7275

Identificazione modello: Kit industriale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 90

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloKit industriale
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]610 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoKit industriale
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]10.6 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-2.9 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-15.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]2.4 °C
Tipo di prodottoB0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.089 Kilogram
Peso netto0.085 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029531