Termostato di servizio; con accessori, B6
077B7274
Tipo di prodotto: B6, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 4.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -4, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -10.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -10.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 900
077B7274
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | Termostato di serviziocon accessori |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 900 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 4.5 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -4.0 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -10.5 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 4.5 °C |
| Tipo di prodotto | B6 |
| Utilizzato per prodotto | Refrig.w.automatic defrost |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 144 Gram |
| Peso netto | 70 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029548 |