Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio; con accessori, B0

077B7242

Tipo di prodotto: B0, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori a 1 porta,, Soglia di accensione a caldo [°C]: -1.7, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -7.7, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -8.8, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -16.7, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]-1.9 °F
Cut-in a caldo [°F]28.9 °F
Cut-in a freddo [°F]16.1 °F
Cut-out a caldo [°F]18.4 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziocon accessori
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
lunghezza tubo capillare [in]51.2 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Sbrinamento a caldo [°F]37.6 °F
Sbrinamento a caldo [°C]3.1 °C
Soglia di accensione a caldo [°C]-1.7 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-7.7 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-16.7 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-8.8 °C
Tipo di prodottoB0
Utilizzato per prodottoRefrigeratori a 1 porta,warm defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo132 Gram
Peso netto122 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204