Kit industriale, B0
077B7179
Identificazione modello: Kit industriale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 80
077B7179
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | Kit industriale |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 800 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Kit industriale |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 80 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | -16.0 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -22.7 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -35.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -26.0 °C |
| Tipo di prodotto | B0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.103 Kilogram |
| Peso netto | 0.09 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424030186 |