Termostato di servizio; con accessori, B0
077B7101
Tipo di prodotto: B0, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 12.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 9.5, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: 1.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200
077B7101
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Cut out a freddo [°F] | 34.7 °F |
| Cut-in a caldo [°F] | 54.5 °F |
| Cut-in a freddo [°F] | 41.0 °F |
| Cut-out a caldo [°F] | 49.1 °F |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Termostato di serviziocon accessori |
| In scope of WEEE | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 47.2 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 12.5 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | 9.5 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | 1.5 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 5.0 °C |
| Tipo di prodotto | B0 |
| Utilizzato per prodotto | Raffreddatori di bottiglie |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 136 Gram |
| Peso netto | 82 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026585 |