Danfoss logo
077B_single UL side_B0

B0

077B7088

Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout add. function
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoKit industriale
Caratteristica
Valore
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo50 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]11.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]6.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-8.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-1.0 °C
Tipo di prodottoB0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo144 Gram
Peso netto88 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160991