Kit industriale, B20
077B7086
Kit industriale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50
077B7086
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Kit industriale |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | -10.0 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -17.0 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -34.5 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -24.0 °C |
| Tipo di prodotto | B20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 158 Gram |
| Peso netto | 132 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160984 |