Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio; con accessori, B6

077B7063

Tipo di prodotto: B6, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 6.2, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -4.4, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -9.9, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -9.9, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1067

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziocon accessori
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1067 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]6.2 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]6.2 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-4.4 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-9.9 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-6.6 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]6.2 °C
Tipo di prodottoB6
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo130 Gram
Peso netto120 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949361