Termostato di servizio; con accessori, B6
077B7061
Tipo di prodotto: B6, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 2.9, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5.9, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -10.6, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -10.6, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1067
077B7061
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | Termostato di serviziocon accessori |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 2.9 °C |
| Soglia di accensione intermedia [°C] | 2.9 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -5.9 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -10.6 °C |
| Soglia di spegnimento intermedia [°C] | -7.7 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 2.9 °C |
| Tipo di prodotto | B6 |
| Utilizzato per prodotto | Refrig.w.automatic defrost |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 129 Gram |
| Peso netto | 125 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949828 |