Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio; con accessori, B6

077B7051

Tipo di prodotto: B6, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -6.2, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -11, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -11, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziocon accessori
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Nome prodottoKit assistenza
Caratteristica
Valore
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]5.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-6.2 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-11.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]5.0 °C
Tipo di prodottoB6
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo138 Gram
Peso netto128 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5715255254263