Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio; con accessori, B0

077B7050

Tipo di prodotto: B0, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Soglia di accensione a caldo [°C]: -2.8, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -11, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -11, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -23, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]-9.4 °F
Cut-in a caldo [°F]27.0 °F
Cut-in a freddo [°F]12.2 °F
Cut-out a caldo [°F]12.2 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziocon accessori
In scope of WEEENo
lunghezza tubo capillare [in]47.2 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Sbrinamento a caldo [°F]43.7 °F
Sbrinamento a caldo [°C]6.5 °C
Soglia di accensione a caldo [°C]-2.8 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-11.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-23.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-11.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodotto1door refrigerators,warm defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo138 Gram
Peso netto128 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424692117