Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio; con accessori, B20

077B7006

Tipo di prodotto: B20, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]-30.1 °F
Cut-in a caldo [°F]14.0 °F
Cut-in a freddo [°F]-11.2 °F
Cut-out a caldo [°F]1.4 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Differenziale segnale a caldo [°C]4.0 °C
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziocon accessori
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]90.5 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2300 mm
Material Description077B Service thermostat no. 6
Nome prodottoKit assistenza
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-10.0 °C
Soglia di attivazione segnale a freddo [°C]-18.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-17.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-34.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-24.0 °C
Tipo di prodottoB20
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori con allarme attivo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo158 Gram
Peso netto132 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006594