Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio; con accessori, B62

077B7003

Tipo di prodotto: B62, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori; con sbrinamento automatico, Soglia di accensione a caldo [°C]: 3.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -11, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -27.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -27.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]-17.5 °F
Cut-in a caldo [°F]38.3 °F
Cut-in a freddo [°F]38.3 °F
Cut-out a caldo [°F]12.2 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziocon accessori
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
lunghezza tubo capillare [in]63.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1600 mm
Material Description077B Service thermostat no. 3
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]3.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-11.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-27.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]3.5 °C
Tipo di prodottoB62
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrigeratoricon sbrinamento automatico

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo148 Gram
Peso netto122 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570