Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio, B4

077B7002

Tipo di prodotto: B4, Identificazione modello: Termostato di servizio, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori; con sbrinamento manuale, Soglia di accensione a caldo [°C]: 0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -7.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -22, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -22, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]-7.6 °F
Cut-in a caldo [°F]32.0 °F
Cut-in a freddo [°F]10.4 °F
Cut-out a caldo [°F]18.5 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziowith accessoriess
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
lunghezza tubo capillare [in]51.2 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1300 mm
Material Description077B Service thermostat no. 2
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Sbrinamento a caldo [°F]42.8 °F
Sbrinamento a caldo [°C]6.0 °C
Soglia di accensione a caldo [°C]0.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-7.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-22.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-12.0 °C
Tipo di prodottoB4
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrigeratoricon sbrinamento manuale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo140 Gram
Peso netto120 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006563