Danfoss logo
Box w content

Termostato di servizio; con accessori, B0

077B7001

Tipo di prodotto: B0, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 2, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5.5, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -13.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -25, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]-13.0 °F
Cut-in a caldo [°F]35.6 °F
Cut-in a freddo [°F]7.7 °F
Cut-out a caldo [°F]22.1 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato di serviziocon accessori
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
lunghezza tubo capillare [in]51.2 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1300 mm
Material Description077B Service thermostat no. 1
Nome prodottoKit assistenza
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]2.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-5.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-25.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-13.5 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrigeratori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo136 Gram
Peso netto126 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006556