Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B6863

Tipo di prodotto: B6, Soglia di accensione a caldo [°C]: 5.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -1.3, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -8.1, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -8.1, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1080

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1080 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]5.5 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]5.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-1.3 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-8.1 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-4.6 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]5.5 °C
Tipo di prodottoB6
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.085 Kilogram
Peso netto0.08 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424031756