Termostato, B63
077B6335
Tipo di prodotto: B63, Utilizzato per prodotto: Refrigeratore con sbrinamento automatico, Soglia di accensione a caldo [°C]: 3.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -12.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -21, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -21, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1010
077B6335
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1010 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | CALDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 90 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 3.5 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -12.5 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -21.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 3.5 °C |
| Tipo di prodotto | B63 |
| Utilizzato per prodotto | Refrigeratore con sbrinamento automatico |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 97 Gram |
| Peso netto | 92 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255064992 |