Termostato, B63
077B6334
Tipo di prodotto: B63, Soglia di accensione a caldo [°C]: 3.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -11.3, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -25, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -25, Lunghezza tubo capillare [mm]: 755
077B6334
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositivo di protezione chiuso (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 755 mm |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp, EBD |
| Morsetti | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 90 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 3.5 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -11.3 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -25.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 3.5 °C |
| Tipo di prodotto | B63 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | Refrig.w.automatic defrost |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 89 Gram |
| Peso netto | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907054 |
| Proposition 65 | No significant risk |