Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B63

077B6331

Tipo di prodotto: B63, Soglia di accensione a caldo [°C]: 4, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -13, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -25, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -25, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2250

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]737 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]2250 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo45 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]4.0 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]4.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-13.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-25.0 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-18.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]4.0 °C
Tipo di prodottoB63
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.127 Kilogram
Peso netto0.11 Kilogram
Volume0.525 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens