Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B52

077B5271

Soglia di accensione a caldo [°C]: 8.9, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -9.5, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 2.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -20, Lunghezza tubo capillare [mm]: 800

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]8.9 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-9.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-20.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]2.5 °C
Tipo di prodottoB52
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo95 Gram
Peso netto90 Gram
Caratteristica
Valore
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540