Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostato, B4

077B4047

Tipo di prodotto: B4, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori; con sbrinamento manuale, Soglia di accensione a caldo [°C]: -4, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -13, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -22, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -22, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
Alt. Codice 1 Danfoss (manutenzione)077B4047
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato standard
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B4, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Sbrinamento a caldo [°C]6.0 °C
Sbrinamento a freddo [°C]6.0 °C
Soglia di accensione a caldo [°C]-4.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-13.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-22.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-11.0 °C
Termostato di servizio per077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
Tipo di prodottoB4
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrigeratoricon sbrinamento manuale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.096 Kilogram
Peso netto0.09 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424012205