Termostato, B62
077B3695
Tipo di prodotto: B62, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 3, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -12, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -12, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1100
077B3695
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositivo di protezione chiuso (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1100 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 90 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 3.0 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -5.0 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -12.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 3.0 °C |
| Tipo di prodotto | B62 |
| Utilizzato per prodotto | Refrigeratori |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 94.2 Gram |
| Peso netto | 89.2 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224969 |