Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B3692

Tipo di prodotto: B6, Utilizzato per prodotto: con sbrinamento automatico, Soglia di accensione a caldo [°C]: 3.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -21, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -21, Lunghezza tubo capillare [mm]: 900

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]650 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]3.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-5.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-21.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]3.5 °C
Tipo di prodottoB6
UL markYes
Utilizzato per prodottocon sbrinamento automaticoRefrigerator

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo90 Gram
Peso netto85 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124412