Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B62

077B3691

Tipo di prodotto: B62, Soglia di accensione a caldo [°C]: 3.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -12.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -21, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -21, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1010

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith constant cut-in,automat. defrost and aux. cont
Lunghezza tubo capillare [mm]1010 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]3.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-12.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-21.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]3.5 °C
Tipo di prodottoB62
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo97 Gram
Peso netto92 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255065029