Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B3689

Tipo di prodotto: B6, Soglia di accensione a caldo [°C]: 4.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -13, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -26, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -26, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]4.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-13.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-26.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]4.5 °C
Tipo di prodottoB6
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo89 Gram
Peso netto84 Gram
Volume0.236 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162787397
Proposition 65No significant risk