Termostato, B6
077B3683
Tipo di prodotto: B6, Soglia di accensione a caldo [°C]: 4, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -11, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -22, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -22, Lunghezza tubo capillare [mm]: 825
077B3683
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 825 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 4.0 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -11.0 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -22.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 4.0 °C |
| Tipo di prodotto | B6 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | Refrig.w.automatic defrost |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 89 Gram |
| Peso netto | 84 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |