Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B3607

Tipo di prodotto: B6, Soglia di accensione a caldo [°C]: 5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -12.2, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -24.4, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -24.4, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1300 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]5.0 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]5.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-12.2 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-24.4 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-18.3 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]5.0 °C
Tipo di prodottoB6
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.086 Kilogram
Peso netto0.08 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428894524