Termostato, B6
077B3606
Tipo di prodotto: B6, Soglia di accensione a caldo [°C]: 5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -13.1, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -28.9, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -28.9, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1300
077B3606
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dispositivo di protezione chiuso (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1300 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Morsetti | TERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | MEDIO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 90 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 5.0 °C |
| Soglia di accensione intermedia [°C] | 5.0 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -13.1 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -28.9 °C |
| Soglia di spegnimento intermedia [°C] | -21.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 5.0 °C |
| Tipo di prodotto | B6 |
| Utilizzato per prodotto | Refrig.w.automatic defrost |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.085 Kilogram |
| Peso netto | 0.08 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428894500 |