Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B6

077B3259

Tipo di prodotto: B6, Soglia di accensione a caldo [°C]: 5.3, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -2, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -6.6, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -6.6, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1830

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1830 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]5.3 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]5.3 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-2.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-6.6 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-3.9 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]5.3 °C
Tipo di prodottoB6
Utilizzato per prodottoRefrig.w.automatic defrost

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.096 Kilogram
Peso netto0.09 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424039585