Termostato, B20
077B2834
Tipo di prodotto: B20, Soglia di accensione a caldo [°C]: -19.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -23.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 800
077B2834
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 737 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale segnale a caldo [°C] | 3.0 °C |
| Dispositivo di protezione chiuso (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | CALDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 100 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | -19.5 °C |
| Soglia di attivazione segnale a freddo [°C] | -26.5 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -23.5 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -34.5 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -30.0 °C |
| Tipo di prodotto | B20 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | Freezer |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 89 Gram |
| Peso netto | 84 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255145530 |