Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2833

Tipo di prodotto: B20, Soglia di accensione a caldo [°C]: -15, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -21, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -29, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -29, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2400

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale segnale a caldo [°C]4.0 °C
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith signal contact, cuttingin on rising temperature
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]2400 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo60 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-15.0 °C
Soglia di attivazione segnale a freddo [°C]-17.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-21.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-29.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-22.5 °C
Tipo di prodottoB20
UL markYes
Utilizzato per prodottoFreezer

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo109 Gram
Peso netto99 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715255124436