Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2825

Tipo di prodotto: B20, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -15, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -20.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -30, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -30, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]740 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith signal contact, cuttingin on rising temperature
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-15.0 °C
Soglia di accensione segnale a caldo [°C]-10.9 °C
Soglia di attivazione segnale a freddo [°C]-18.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-20.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-30.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-23.0 °C
Tipo di prodottoB20
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori con allarme attivo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo83 Gram
Peso netto77 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424504632