Termostato, B26
077B2670
Soglia di accensione a caldo [°C]: -15, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -21, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -22, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -29, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200
077B2670
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Differenziale segnale a caldo [°C] | 6.5 °C |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | With indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1200 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B26, 6-36 amp |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | CALDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 80 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | -15.0 °C |
| Soglia di accensione segnale a caldo [°C] | -8.5 °C |
| Soglia di attivazione segnale a freddo [°C] | -14.0 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -21.0 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -29.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -22.0 °C |
| Tipo di prodotto | B26 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | Freezers with active alarm andsuperfunction |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 95 Gram |
| Peso netto | 90 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424596057 |