Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2077

Tipo di prodotto: B20, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.7, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.7, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Differenziale segnale a caldo [°C]4.0 °C
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato standard
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-10.0 °C
Soglia di attivazione segnale a freddo [°C]-19.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-17.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-34.7 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-24.0 °C
Tipo di prodottoB20
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori con allarme attivo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.105 Kilogram
Peso netto0.105 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702424004101