Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2021

Tipo di prodotto: B20, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -17, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -23, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -30, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -30, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Differenziale segnale a caldo [°C]3.0 °C
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWith signal contact, cuttingin on rising temperature
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-17.0 °C
Soglia di attivazione segnale a freddo [°C]-19.2 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-23.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-30.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-22.7 °C
Tipo di prodottoB20
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori con allarme attivo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.089 Kilogram
Peso netto0.075 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424006167