Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostato, B20

077B2020

Tipo di prodotto: B20, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -15, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -23, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -32, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -32, Lunghezza tubo capillare [mm]: 800

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Differenziale segnale a caldo [°C]3.0 °C
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloTermostato standard
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-15.0 °C
Soglia di attivazione segnale a freddo [°C]-18.4 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-23.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-32.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-22.0 °C
Tipo di prodottoB20
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori con allarme attivo

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.083 Kilogram
Peso netto0.073 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424002121