Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1809

Tipo di prodotto: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 7.9, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 4.5, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 1.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -2.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]737 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional functional
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Caratteristica
Valore
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]7.9 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]4.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-2.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]1.5 °C
Tipo di prodottoB0
Utilizzato per commenti al prodottoNA
Utilizzato per prodottoBEER DISPENSER

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo79 Gram
Peso netto74 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255248026