Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1807

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: -1.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -7, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -13, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -20, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
Lunghezza tubo capillare [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Caratteristica
Valore
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-1.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-7.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-20.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-13.0 °C
Tipo di prodottoB0
Utilizzato per prodottoRefrigeratori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo94.2 Gram
Peso netto89.2 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990