Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1805

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 15.2, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 9, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 8, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: 0.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]15.2 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]9.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]0.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]8.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoRaffreddatori di bottiglie

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo88 Gram
Peso netto77 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450