Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1801

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Congelatori senza allarme, Soglia di accensione a caldo [°C]: -22, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -27, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -33, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -40, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]737 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional functional
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Prodotto identico077B1743
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-22.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-27.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-40.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-33.0 °C
Tipo di prodottoB0
Utilizzato per prodottoCongelatori senza allarme

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo85 Gram
Peso netto81 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233