Thermostat, B0
077B1797
Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800
077B1797
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 760 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositivo di protezione chiuso (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Formato imballo | Industrial pack |
| Gruppo prodotti | Mechanical cold controls |
| Identificazione modello | Without additional function |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Nome prodotto | Thermostat |
| Posizione di regolazione | Cold |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 100 pc |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 14.9 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | 12.9 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | 0.8 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 3.8 °C |
| Tipo di prodotto | B0 |
| Utilizzato per prodotto | Water coolers |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 79 Gram |
| Peso netto | 74 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255001812 |