Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1796

Tipo di prodotto: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 9.8, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 6, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -20.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -29, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
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
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWthout additional function
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]9.8 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]6.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-29.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-20.5 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoDouble function appliances

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo89 Gram
Peso netto84 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162984185