Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1789

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 13, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 2.7, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 6.8, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -5.6, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1219

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1219 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]13.0 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]10.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]2.7 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-5.6 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-1.1 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]6.8 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrigeratori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo89 Gram
Peso netto84 Gram
Volume0.236 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk