Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1785

Tipo di prodotto: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 19, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 16, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 9, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: 5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 927

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]737 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]927 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]19.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]16.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]5.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]9.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoWater coolers

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo89 Gram
Peso netto84 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162937983