Termostato, B0
077B1783
Tipo di prodotto: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 15, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 10.5, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 10, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: 4.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 778
077B1783
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adattato alla pressione [mm Hg] | 737 mmHg |
| Approvazione | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositivo di protezione chiuso (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | Without additional function |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 778 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Morsetti | TERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Termostato |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 90 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 15.0 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | 10.5 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | 4.5 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 10.0 °C |
| Tipo di prodotto | B0 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | Water coolers |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 79 Gram |
| Peso netto | 74 Gram |
| Volume | 0.262 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734889 |
| Proposition 65 | No significant risk |