Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1780

Tipo di prodotto: B0, Soglia di accensione a caldo [°C]: 10.8, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 6.5, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: 0, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1220

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1220 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo66 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]10.8 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]7.6 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]6.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]0.0 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]3.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]5.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoIce maker

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo102 Gram
Peso netto82 Gram
Volume0.358 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens