Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1776

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Congelatori senza allarme, Soglia di accensione a caldo [°C]: -18, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -24, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -23, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -30, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-18.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-24.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-30.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-23.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori senza allarme

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo99 Gram
Peso netto94 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162602881