Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1767

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: -7, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -15, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -19, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -30, Lunghezza tubo capillare [mm]: 800

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo90 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-7.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-15.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-30.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-19.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrigeratori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo89 Gram
Peso netto84 Gram
Caratteristica
Valore
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424682057