Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1761

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Congelatori senza allarme, Soglia di accensione a caldo [°C]: -7, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -14, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -19.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -30, Lunghezza tubo capillare [mm]: 700

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]700 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-7.0 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]-12.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-14.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-30.0 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-21.0 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-19.5 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori senza allarme

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo85 Gram
Peso netto80 Gram
Caratteristica
Valore
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424608194