Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1751

Tipo di prodotto: B0, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 15, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 6, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 4, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -8.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 800

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Adattato alla pressione [mm Hg]760 mmHg
ApprovazioneBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dispositivo di protezione chiuso (EBD)077R0379 ref. 1
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloWithout additional function
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]800 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoTermostato
Posizione di regolazioneFREDDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]15.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]6.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-8.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]4.0 °C
Tipo di prodottoB0
UL markYes
Utilizzato per prodottoRefrigeratori

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.085 Kilogram
Peso netto0.08 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424500863